??
CAD-Modellauswahl
K0202.088051
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0202 - Bügelgriffe oval
Stückliste
K0202.088051
BESTKIPP
Bestellnummer
K0202.088051
FARBE
Farbe
schwarz eloxiert
A
Länge
88 mm
B
Breite
12 mm
D
Gewinde
M5 mm
H
Höhe
40 mm
L
Länge
96 mm
TRAG
Tragkraft
500 N
GEW
Gewicht ca.
0.0334 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123414
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions